??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-HRMQA, SH-HRMQA, SHD-HRMQA, SL-HUMQA, SH-HUMQA, SHD-HUMQA - Precision Cleaning Flat Bar / Rolled Aluminum Mounting Plates / Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable - HRMQA/HUMQA
Nomenclature
SL-HRMQA-SU-A25-B15-T6-N3-L0-MA0
Part Number
Type
Type Selection
Cleaning Options
Material Symbol
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Selection (0.1mm Increment for Configurable)
mm
Sélection T
mm
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
X Specification
X Incrément de 0.1 mm
mm
Y Specification
Y Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 1
Diamètre nominal 1
L Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 2
Diamètre nominal 2
DA Incrément de 0.5 mm
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés