??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-HRMCD, SH-HRMCD, SHD-HRMCD - (Precision Cleaning) Configurable Mounting Plates - Flat Bar Mount, Center Symmetrical Type, Center Hole and Double Side Holes
Nomenclature
SL-HRMCD-SU-A30-B15-T6-L0-G7.6-M3-D3
Part Number
SL-HRMCD-SU-A30-B15-T6-L0-G7.6-M3-D3
Type sélectionnable
SL-HRMCD, SH-HRMCD, SHD-HRMCD
Type
SL-HRMCD
Material Symbol
SU
Cleaning Method
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection B
mm
Sélection T
mm
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
G Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification
Nominal Diameter
Center D Hole Change to H7
D Incrément de 0.5 mm
mm
DC Incrément de 1 mm
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés