??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-HRMCB, SH-HRMCB, SHD-HRMCB,SL-HUMCB, SH-HUMCB, SHD-HUMCB - (Precision Cleaning) Configurable Mounting Plates - Rolled Aluminum, Double Side Holes and Center Hole
Nomenclature
SL-HRMCB-SU-A25-B15-T6-V0-W0-N3-H2.3-D3
Part Number
SL-HRMCB-SU-A25-B15-T6-V0-W0-N3-H2.3-D3
Type
SL-HRMCB
Type Selection
SL-HRMCB, SH-HRMCB, SHD-HRMCB,SL-HUMCB, SH-HUMCB, SHD-HUMCB
Type Selection
Cleaning Method
Material Symbol
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Selection (0.1mm Increment for Configurable)
mm
Sélection T
mm
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
X Specification
X Incrément de 0.1 mm
mm
V Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Y Specification
Y Incrément de 0.1 mm
mm
W Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification 1
Diamètre nominal 1
L Specification
L Incrément de 0.1 mm
mm
H Specification
H Incrément de 0.1 mm
mm
Center D Hole Change to H7
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
DC Incrément de 1 mm
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés