??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-HRJCB, SH-HRJCB, SHD-HRJCB,SL-HUJCB, SH-HUJCB, SHD-HUJCB - (Precision Cleaning) Configurable Mounting Plates - Rolled Aluminum, Double Side Slotted Hole and Large Single Side Hole
Nomenclature
SL-HRJCB-SU-A25-B15-T6-X2.6-W0-N3-K0-L0-H2.7-D3
Part Number
SL-HRJCB-SU-A25-B15-T6-X2.6-W0-N3-K0-L0-H2.7-D3
Type
SL-HRJCB
TP
SL-HRJCB, SH-HRJCB, SHD-HRJCB,SL-HUJCB, SH-HUJCB, SHD-HUJCB
Type Selection
Cleaning Method
Material Symbol
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Selection (0.1mm Increment for Configurable)
mm
Sélection T
mm
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
X Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour X
X Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Y Specification
Y Incrément de 0.1 mm
mm
W Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Hole Specification
N (Bolt Hole)
Nominal Diameter
K Incrément de 0.1 mm
mm
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
H Specification
H Incrément de 0.1 mm
mm
Center D Hole Change to H7
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
Slotted Hole Angle Change
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés