??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-HRFCB, SH-HRFCB, SHD-HRFCB,SL-HUFCB, SH-HUFCB, SHD-HUFCB - (Precision Cleaning) Configurable Mounting Plates - Rolled Aluminum, Double Side Hole and Large Single Side Hole
Nomenclature
SL-HRFCB-SU-A25-B15-T6-Y0-W0-N0-L2.3-D3
Part Number
SL-HRFCB-SU-A25-B15-T6-Y0-W0-N0-L2.3-D3
Type
SL-HRFCB
TP
SL-HRFCB, SH-HRFCB, SHD-HRFCB,SL-HUFCB, SH-HUFCB, SHD-HUFCB
Type Selection
Cleaning Method
Material Symbol
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Selection (0.1mm Increment for Configurable)
mm
Sélection T
mm
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
X Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour X
X Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Y Specification
Y Incrément de 0.1 mm
mm
W Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 1
Diamètre nominal 1
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
H Specification
H Incrément de 0.1 mm
mm
Center D Hole Change to H7
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=31 or more)
mm
DC Incrément de 1 mm
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés