SL-HRCBA-SU-A25-B15-T6-V0-N3-F0-G2.3-MA3
Misumi
誘명꽣
장착판/브라켓
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/25_machined_sheet_metals/sl_hrcba.prj},{NB=SL-HRCBA-SU-A25-B15-T6-V0-N3-F0-G2.3-MA3},{TS=R},{CO=Degreasing},{MS=SU},{A=25.0},{B=15.0},{T=6},{ALT1=},{CC=0},{XSE=},{X=0.0},{V=0.0},{YSE=},{Y=0.0},{HS1=N},{ND1=3},{LSE=},{L=0.0},{F=0.0},{GSE=GSE},{G=2.3},{HS2=MA},{ND2=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-HRCBA, SH-HRCBA, SHD-HRCBA, SL-HUCBA, SH-HUCBA, SHD-HUCBA - Precision Cleaning Flat Bar / Rolled Aluminum Mounting Plates / Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable - HRCBA/HUCBA
BOM
SL-HRCBA-SU-A25-B15-T6-V0-N3-F0-G2.3-MA3
부품No.
SL-HRCBA-SU-A25-B15-T6-V0-N3-F0-G2.3-MA3
SL-HRCBA-SU-A25-B15-T6-V0-N3-F0-G2.3-MA3
Type
SL-HRCBA
SL-HRCBA
형선택
B치수 선택
B치수 자유지정
B치수 선택
B치수 자유지정
Cleaning Options
Degreasing
Degreasing
재질기호
SU
SU
A 지정0.1mm단위
mm
값 입력 A
A 지정0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
B치수 선택(치수지정 타입은 0.1mm단위 지정)
15.0
20.0
25.0
32.0
38.0
50.0
65.0
100.0
125.0
15.0
20.0
25.0
32.0
38.0
50.0
65.0
100.0
125.0
mm
T치수선택
6
9
6
9
mm
코너 커트
CC(코너 커트 변경)없음
CC(코너커트변경)있음
CC(코너 커트 변경)없음
CC(코너커트변경)있음
CC 지정1mm단위
0
0
mm
X 지정
지정 없음
지정 있음
지정 없음
지정 있음
X 지정0.1mm단위
0.0
0.0
mm
V 지정0.1mm단위
mm
값 입력 V
V 지정0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
Y지정
지정 없음
지정 있음
지정 없음
지정 있음
Y 지정0.1mm단위
0.0
0.0
mm
홀지정1
N(볼트관통홀)
M (탭 홀)
Z (카운터보어홀 앞면)
N(볼트관통홀)
M (탭 홀)
Z (카운터보어홀 앞면)
호칭 직경 1
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
L지정
지정 없음
지정 있음
지정 없음
지정 있음
L 지정 0.1mm단위
0.0
0.0
mm
F 지정0.1mm단위
0.0
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16.0
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17.0
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18.0
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19.0
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20.0
20.1
20.2
20.3
0.0
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16.0
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17.0
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18.0
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19.0
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20.0
20.1
20.2
20.3
mm
G지정
지정 있음
지정 있음
G 지정0.1mm단위
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
mm
홀지정2
MA (탭 홀)
MA (탭 홀)
호칭 직경 2
3
3
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성