??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-HRCBA, SH-HRCBA, SHD-HRCBA, SL-HUCBA, SH-HUCBA, SHD-HUCBA - Precision Cleaning Flat Bar / Rolled Aluminum Mounting Plates / Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable - HRCBA/HUCBA
Nomenclature
SL-HRCBA-SU-A25-B15-T6-V0-N3-F0-G2.3-MA3
Part Number
Type
Type Selection
Cleaning Options
Material Symbol
A Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B Selection (0.1mm Increment for Configurable)
mm
Sélection T
mm
Corner Cut Change
CC Incrément de 1 mm
mm
X Specification
X Incrément de 0.1 mm
mm
V Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Y Specification
Y Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 1
Nominal Diameter 1
L Specification
L Incrément de 0.1 mm
mm
F Incrément de 0.1 mm
mm
G Specification
G Incrément de 0.1 mm
mm
Hole Specification 2
Nominal Diameter 2
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés