??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-HPSCC,SH-HPSCC - Precision Cleaning Photo Sensor Cams - Clamping
Nomenclature
SL-HPSCC50-8
Réf. pièce
SL-HPSCC50-8
Traitement de surface
Anodisé noir
Cleaning Method
mm
D
50 mm
P sélectionnable
mm
A
11 mm
M
4.75 mm
B
31 mm
C
6.5 mm
S
2.5 mm
X
11.5 mm
Y
4.8 mm
T
1.5 mm
Aide sur le filetage
4 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés