??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-HNTTSN8,SH-HNTTSN8, SHD-HNTTSN8, SL-HNTTSS8,SH-HNTTSS8,SHD-HNTTSS8 - クリーン洗浄品 アルミフレーム用ナット-先入れスプリングナット-ステンレスプレートタイプ
部品表
SL-HNTTSN8-4
型番
洗浄方法
材質
M
A
9.8 mm
B
17.0 mm
E
6.0 mm
T
9.0 mm
L
17 mm
TAPER
3.500 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)