??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-HNBST8,SH-HNBST8,SHD-HNBST8 - Precision Cleaning Post-Assembly Metal Stoppers
Bill of material
SL-HNBST8
Part No.
SL-HNBST8
Cleaning Options
No.
8
L
23 mm
B
12.5 mm
L1
28 mm
B1
8 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей