??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-HLNS, SH-HLNS, SHD-HLNS - (Precision Cleaning) Double Locking Nuts
Lista materiale
SL-HLNS5
Cod. comp.
SL-HLNS5
Tipo
SL-HLNS
Materiale
SUS304
Cleaning Method
M
MxPasso
5×0.8
B
8 mm
(e)
9.2 mm
Lower Nut H
4.0 mm
Upper Nut H1
4.0 mm
Altezza montaggio l
7.2 mm
Peso per kit
1.9 (g)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD