??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-HLNS, SH-HLNS, SHD-HLNS - (Precision Cleaning) Double Locking Nuts
Nomenclature
SL-HLNS5
Réf. pièce
SL-HLNS5
Type
SL-HLNS
Matériau
SUS304
Cleaning Method
M
MxPas
5×0.8
B
8 mm
(e)
9.2 mm
Lower Nut H
4.0 mm
Upper Nut H1
4.0 mm
Hauteur de réglage
7.2 mm
Poids par jeu
1.9 (g)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés