??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-HLNS, SH-HLNS, SHD-HLNS - (Precision Cleaning) Double Locking Nuts
Stückliste
SL-HLNS5
Teile-Nr.
SL-HLNS5
Type
SL-HLNS
Werkstoff
SUS304
Cleaning Method
M
M×Steigung
5×0.8
B
8 mm
(e)
9.2 mm
Lower Nut H
4.0 mm
Upper Nut H1
4.0 mm
Setzhöhe l
7.2 mm
Gewicht pro Satz
1.9 (g)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen