??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 22
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-HHTS__S3M100, SH-HHTS__S3M100 - Precision Cleaning Keyless High Torque Timing Pulleys S3M Type / Mechanical Lock Standard Type Incorporated
明细表
SL-HHTS50S3M100-E-8
型号
Cleaning Options
齿数
类型 公称宽度
S3M100
皮带宽度
10 mm
A
11 mm
W
15 mm
Y
0 mm
带轮形状
E
d 指定单位1mm
mm
P.D.
mm
外径
mm
F
mm
E
mm
容许最大扭矩
10.7 N*m
D1
23.5 mm
(L)
6.0 mm
肩切割
FC 指定单位0.5mm
mm
不铆接法兰
仅铆接单侧法兰
预览
3D
2D
下载CAD模型