??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-HHTS__S3M100, SH-HHTS__S3M100 - Precision Cleaning Keyless High Torque Timing Pulleys S3M Type / Mechanical Lock Standard Type Incorporated
Lista materiale
SL-HHTS50S3M100-E-8
Codice componente
Cleaning Options
N. di denti
Tipo, larghezza nominale
S3M100
Larghezza cinghia
10 mm
A
11 mm
W
15 mm
Y
0 mm
Profilo puleggia
E
d Incrementi di 1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
Massima coppia ammessa
10.7 N*m
D1
23.5 mm
(L)
6.0 mm
Taglio flangia
FC- Incrementi di 0.5mm
mm
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD