??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-HHTS__S3M100, SH-HHTS__S3M100 - Precision Cleaning Keyless High Torque Timing Pulleys S3M Type / Mechanical Lock Standard Type Incorporated
Nomenclature
SL-HHTS50S3M100-E-8
Référence pièce
Cleaning Options
Nbre de dents
Type, largeur nominale
S3M100
Largeur de la courroie
10 mm
A
11 mm
W
15 mm
Y
0 mm
Forme de poulie
E
d Incrément de 1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
Couple max. admissible
10.7 N*m
D1
23.5 mm
(L)
6.0 mm
Coupe de l'embase
FC Incrément de 0.5 mm
mm
Embase non fixée
Embase fixée uniquement sur un côtés
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés