??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 22
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-HHTS__S3M100, SH-HHTS__S3M100 - クリーン洗浄品 面圧ハイトルクタイミングプーリ-S3Mタイプ/メカロック スタンダードタイプ組込
部品表
SL-HHTS50S3M100-E-8
型番
洗浄方法
歯数
種類・呼び幅
S3M100
ベルト幅
10 mm
A
11 mm
W
15 mm
Y
0 mm
プーリ形状
E
d 指定1mm単位
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
最大許容トルク
10.7 N*m
d1 呼び
23.5 mm
(L)
6.0 mm
フランジカット
FC 指定0.5mm単位
mm
フランジカシメなし
フランジカシメ片側のみ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)