??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-HHTS__S3M100, SH-HHTS__S3M100 - Precision Cleaning Keyless High Torque Timing Pulleys S3M Type / Mechanical Lock Standard Type Incorporated
Stückliste
SL-HHTS50S3M100-E-8
Teile-nummer
Cleaning Options
Anz. Zähne
Ausführung, Nennbreite
S3M100
Riemenbreite
10 mm
A
11 mm
W
15 mm
Y
0 mm
Scheibenform
E
d 1mm-Schritte
mm
P.D.
mm
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
Max. zulässiges Anzugsmoment
10.7 N*m
D1
23.5 mm
(L)
6.0 mm
Verkleinerung der Bordscheibe
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
Bordscheibe nicht beigefügt
Bordscheibe nur einseitig
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen