??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 21
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-GPA__GT2040, SH-GPA__GT2040, SL-GPA__GT2060, SH-GPA__GT2060, SL-GPA__GT2090, SH-GPA__GT2090 - クリーン洗浄品 ハイトルクタイミングプーリ 2GTタイプ
部品表
SL-GPA26GT2040-A-H5
型番
洗浄方法
歯数
種類 呼び幅
A
5.0 mm
W
8.3 mm
L
16.0 mm
プーリ形状
軸穴仕様
軸穴仕様 d (指定1mm単位)
mm
Z 指定1mm単位
mm
J 指定0.1mm単位
mm
Q 指定1mm単位
mm
R 指定1mm単位
mm
S 指定0.1mm単位
mm
T 指定0.1mm単位
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
mm
F
mm
E
mm
付属品 セットスクリュー
-
止めねじ角度変更
側面タップ穴
M 選択
QSC 指定0.5mm単位
mm
QFC 指定0.5mm単位
mm
QTC 指定0.5mm単位
mm
側面通し穴
K 指定0.5mm単位
mm
KSC 指定0.5mm単位
mm
KFC 指定0.5mm単位
mm
KTC 指定0.5mm単位
mm
側面ザグリ穴
ZM選択
d1 ZM
0.0 mm
d2 ZM
0.0 mm
H
0.0 mm
ZSC 指定0.5mm単位
mm
ZFC 指定0.5mm単位
mm
ZTC 指定0.5mm単位
mm
ボスカット
BC 指定0.5mm単位
mm
フランジカシメなし
フランジカシメ片側のみ
フランジカット
FC 指定0.5mm単位
mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)