??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-GEAHS3.0,SH-GEAHS3.0,SHD-GEAHS3.0,SH-GEAS3.0,SHD-GEAS3.0,SH-GEAKS3.0,SHD-GEAKS3.0 - (Precision Cleaning) Spur Gears - Pressure Angle 20 Degrees, Module 3.0
Nomenclature
SL-GEAHS3.0-12-25-A-8
Traitement de la surface du support
SL-GEAHS3.0-12-25-A-8
Type
SL-GEAHS
Spécifications des trous d'arbre
Matériau
SUS304
Cleaning Method
Module
3.0
Nbre de dents
B
mm
Forme des dents
Diam. de trou d'arbre P Incrément de 1mm
mm
d Reference Dia.
36.0 mm
D Tip Dia.
42.0 mm
G Root Dia.
28.5 mm
H
0 mm
L
0 mm
l1
0 mm
l2
0 mm
M (normal)
-
Vis de serrage
Dimension du trou taraudés
TPC
Gear bottom adjustment of phase focus
Coupe du bossage
Position du trou BS, incrément de 0.5mm
mm
Trou étagé
Z Incrément de 1 mm
mm
J Incrément de 0.1 mm
mm
Trou étagé deux côtés
Q Incrément de 1 mm
mm
R Incrément de 1 mm
mm
S Incrément de 1 mm
mm
T Incrément de 1 mm
mm
Retaining Ring Groove
SRG Incrément de 0.5 mm
mm
d2
0.0 mm
m
0.00 mm
n
0.00 mm
Orifice fendu latéral
LFC Incrément d'1mm
mm
LTC Incrément de 1mm
mm
Sélection de M
C
0.0 mm
Trou traversant latéral
KFC Incrément de 1 mm
mm
KTC Incrément de 1mm
mm
K Incrément de 0.5mm
mm
Trous taraudés latéraux
Side Tapped Hole Direction
QFC Incrément de 1mm
mm
QTC Incrément de 1mm
mm
Sélection de M
Side Counterbored
Side Counterbored Direction
ZFC Incrément de 1 mm
mm
ZTC Incrément de 1 mm
mm
Sélection de U
U1
0.0 mm
U2
0.0 mm
F
0.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés