??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-GEAHS2.5,SH-GEAHS2.5,SHD-GEAHS2.5,SH-GEAS2.5,SHD-GEAS2.5,SH-GEAKS2.5,SHD-GEAKS2.5 - (Precision Cleaning) Spur Gears - Pressure Angle 20 Degrees, Module 2.5
Lista materiale
SL-GEAHS2.5-12-20-A-8
Cod. comp.
SL-GEAHS2.5-12-20-A-8
Tipo
SL-GEAHS
Specifiche foro albero
Materiale
SUS304
Cleaning Method
Modulo
2.5
N. di denti
B
mm
Profilo denti
Diametro foro albero P - Incrementi di 1 mm
mm
d Reference Dia.
30.0 mm
D Tip Dia.
35.0 mm
G Root Dia.
23.75 mm
H
0 mm
L
0 mm
l1
0 mm
l2
0 mm
M (grossa)
-
Vite di fermo
Dimensione foro maschiato
TPC
Gear bottom adjustment of phase focus
Taglio risalto
Posizone foro BS - Incrementi di 0.5mm
mm
Foro con gradino
Z Incrementi di 1mm
mm
J Incrementi di 0.1mm
mm
Foro con gradino sui due lati
Q Incrementi di 1mm
mm
R Incrementi di 1mm
mm
S Incrementi di 1mm
mm
T Incrementi di 1mm
mm
Retaining Ring Groove
SRG Incrementi di 0.5mm
mm
d2
0.0 mm
m
0.00 mm
n
0.00 mm
Foro asolato laterale
LFC - Incrementi di 1mm
mm
LTC - Incrementi di 1mm
mm
Selezione M
C
0.0 mm
Foro passante laterale
KFC Incrementi di 1mm
mm
KTC - Incrementi di 1mm
mm
K - Incrementi di 0.5mm
mm
Foro maschiato laterale
Side Tapped Hole Direction
QFC - Incrementi di 1mm
mm
QTC - Incrementi di 1mm
mm
Selezione M
Side Counterbored
Side Counterbored Direction
ZFC Incrementi di 1mm
mm
ZTC Incrementi di 1mm
mm
Selezione U
U1
0.0 mm
U2
0.0 mm
F
0.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD