??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-GEAHS1.5,SH-GEAHS1.5,SHD-GEAHS1.5,SH-GEAS1.5,SHD-GEAS1.5,SH-GEAKS1.5,SHD-GEAKS1.5 - (Precision Cleaning) Spur Gears - Pressure Angle 20 Degrees, Module 1.5
Stückliste
SL-GEAHS1.5-12-15-K-6
Teile-Nr.
SL-GEAHS1.5-12-15-K-6
Ausführung
SL-GEAHS
Spezifikationen Wellenbohrung
Werkstoff
SUS304
Cleaning Method
Modul
1.5
Anz. Zähne
B
mm
Zahnform
Wellenbohrungs-Ø P 1mm-Schritte
mm
d Referenz-Ø
18.0 mm
D Spitzen-Ø
21.0 mm
G Kern-Ø
14.25 mm
h
21.0 mm
l
30 mm
l1
15 mm
l2
4 mm
m (Regelgewinde)
-
b
0 mm
t
0.0 mm
Stellschraube
Maß Gewindebohrung
TPC
Gear bottom adjustment of phase focus
Nabe Schnitt
Bohrungsposition BS, 0.5mm-Schritte
mm
Abgesetzte Bohrung
Z (1mm-Schritte)
mm
J (0.1mm-Schritte)
mm
Abgesetzte Bohrung auf beiden Seiten
Q 1mm-Schritte
mm
R 1mm-Schritte
mm
S 1mm-Schritte
mm
T 1mm-Schritte
mm
Nut für Sicherungsring
SRG 0.5mm-Schritte
mm
d2
0.0 mm
m
0.00 mm
n
0.00 mm
Seitliches Langloch
LFC 1mm-Schritte
mm
LTC 1mm-Schritte
mm
M wählbar
C
0.0 mm
Seitliche Durchgangsbohrung
KFC 1mm-Schritte
mm
KTC 1mm-Schritte
mm
K 0.5mm-Schritte
mm
Seitliche Gewindebohrung
Side Tapped Hole Direction
QFC 1mm-Schritte
mm
QTC 1mm-Schritte
mm
M wählbar
Side Counterbored
Side Counterbored Direction
ZFC (1mm-Schritte)
mm
ZTC (1mm-Schritte)
mm
U Selection
U1
0.0 mm
U2
0.0 mm
F
0.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen