??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-GEAHBS0.8,SH-GEAHBS0.8,SHD-GEAHBS0.8,SH-GEABS0.8,SHD-GEABS0.8 - (Precision Cleaning) Spur Gears - Pressure Angle 20 Degrees, Module 0.8
Nomenclature
SL-GEAHBS0.8-12-7-K-4
Traitement de la surface du support
SL-GEAHBS0.8-12-7-K-4
Type
SL-GEAHBS
Spécifications des trous d'arbre
Matériau
SUS304
Cleaning Method
Nbre de dents
Module
0.8
B
mm
Forme des dents
P Shaft Bore Dia.Selection (1mm Increment)
mm
d Reference Dia.
9.6 mm
D Tip Dia.
11.2 mm
G Root Dia.
7.6 mm
H
11.2 mm
L
20 mm
l1
13 mm
l2
3 mm
M (normal)
-
Vis de serrage
Dimension du trou taraudés
TPC
Coupe du bossage
Position du trou BS, incrément de 0.5mm
mm
Trou étagé
Z Incrément de 1 mm
mm
J Incrément de 0.1 mm
mm
Trou étagé deux côtés
Q Incrément de 1 mm
mm
R Incrément de 1 mm
mm
S Incrément de 1 mm
mm
T Incrément de 1 mm
mm
Retaining Ring Groove
SRG Incrément de 0.5 mm
mm
Orifice fendu latéral
LFC Incrément d'1mm
mm
LTC Incrément de 1mm
mm
Sélection de M
C
0.0 mm
Trou traversant latéral
KFC Incrément de 1 mm
mm
KTC Incrément de 1mm
mm
K Incrément de 0.5mm
mm
Trous taraudés latéraux
Side Tapped Hole Direction
QFC Incrément de 1mm
mm
QTC Incrément de 1mm
mm
Sélection de M
Side Counterbored
Side Counterbored Direction
ZFC Incrément de 1 mm
mm
ZTC Incrément de 1 mm
mm
Sélection de U
U1
0.0 mm
U2
0.0 mm
F
0.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés