??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-GEAHBS0.5,SH-GEAHBS0.5,SHD-GEAHBS0.5,SH-GEABS0.5,SHD-GEABS0.5 - (Precision Cleaning) Spur Gears - Pressure Angle 20 Degrees, Module 0.5
Lista materiale
SL-GEAHBS0.5-15-8-K-3
Cod. comp.
SL-GEAHBS0.5-15-8-K-3
Tipo
SL-GEAHBS
Specifiche foro albero
Materiale
SUS304
Cleaning Method
Modulo
0.5
N. di denti
B
mm
Profilo denti
P Shaft Bore Dia.Selection (1mm Increment)
mm
d Reference Dia.
7.5 mm
D Tip Dia.
8.5 mm
G Root Dia.
6.25 mm
H
9.0 mm
L
18 mm
l1
10 mm
l2
3.0 mm
M (grossa)
-
Vite di fermo
Dimensione foro maschiato
Taglio risalto
Posizone foro BS - Incrementi di 0.5mm
mm
Foro passante laterale
KFC Incrementi di 1mm
mm
KTC - Incrementi di 1mm
mm
K - Incrementi di 0.5mm
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD