??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-GEAHBS0.5,SH-GEAHBS0.5,SHD-GEAHBS0.5,SH-GEABS0.5,SHD-GEABS0.5 - (Precision Cleaning) Spur Gears - Pressure Angle 20 Degrees, Module 0.5
Nomenclature
SL-GEAHBS0.5-15-8-K-3
Traitement de la surface du support
SL-GEAHBS0.5-15-8-K-3
Type
SL-GEAHBS
Spécifications des trous d'arbre
Matériau
SUS304
Cleaning Method
Module
0.5
Nbre de dents
B
mm
Forme des dents
P Shaft Bore Dia.Selection (1mm Increment)
mm
d Reference Dia.
7.5 mm
D Tip Dia.
8.5 mm
G Root Dia.
6.25 mm
H
9.0 mm
L
18 mm
l1
10 mm
l2
3.0 mm
M (normal)
-
Vis de serrage
Dimension du trou taraudés
Coupe du bossage
Position du trou BS, incrément de 0.5mm
mm
Trou traversant latéral
KFC Incrément de 1 mm
mm
KTC Incrément de 1mm
mm
K Incrément de 0.5mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés