??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-GEAHBS0.5,SH-GEAHBS0.5,SHD-GEAHBS0.5,SH-GEABS0.5,SHD-GEABS0.5 - (Precision Cleaning) Spur Gears - Pressure Angle 20 Degrees, Module 0.5
Stückliste
SL-GEAHBS0.5-15-8-K-3
Teile-Nr.
SL-GEAHBS0.5-15-8-K-3
Ausführung
SL-GEAHBS
Spezifikationen Wellenbohrung
Werkstoff
SUS304
Cleaning Method
Modul
0.5
Anz. Zähne
B
mm
Zahnform
P Shaft Bore Dia.Selection (1mm Increment)
mm
d Referenz-Ø
7.5 mm
D Spitzen-Ø
8.5 mm
G Kern-Ø
6.25 mm
h
9.0 mm
l
18 mm
l1
10 mm
l2
3.0 mm
M (Regel)
-
Stellschraube
Maß Gewindebohrung
Nabe Schnitt
Bohrungsposition BS, 0.5mm-Schritte
mm
Seitliche Durchgangsbohrung
KFC 1mm-Schritte
mm
KTC 1mm-Schritte
mm
K 0.5mm-Schritte
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen