??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-FTCSU, SH-FTCSU, SHD-FTCSU, SL-FTCSUR, SH-FTCSUR, SL-FTCSUS, SH-FTCSUS, SHD-FTCSUS, SL-FTCAA, SH-FTCAA, SL-FTCAB, SH-FTCAB - (Precision Cleaning) Shouldered Spacers - Configurable Dimensions
Bill of material
SL-FTCSU-D5-H7-V2.0-T1.0-L2.0
Part Number
SL-FTCSU-D5-H7-V2.0-T1.0-L2.0
Type
SL-FTCSU
Type Selection
SL-FTCSU, SH-FTCSU, SHD-FTCSU, SL-FTCSUR, SH-FTCSUR, SL-FTCSUS, SH-FTCSUS, SHD-FTCSUS, SL-FTCAA, SH-FTCAA, SL-FTCAB, SH-FTCAB
Material
Surface Treatment
Cleaning Method
D 0.5mm Increment (1mm Increment for D=21 or more)
mm
H 0.5mm Increment (1mm Increment for D=21 or more)
mm
Введите значение для H
H 0.5mm Increment (1mm Increment for D=21 or more)
mm
cm
inch
ft
V 0.5mm Increment (V=3 or more)
mm
T 0.1mm Increment
mm
Введите значение для T
T 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
L 0.1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
T Thickness Tolerance
Inner Diameter Tolerance
Outer Diameter Tolerance
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей