SL-FTCSU-D5-H7-V2.0-T1.0-L2.0
Misumi
FA工厂自动化
26_垫圈/轴环/垫片
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/26_washers_collars/sl_ftcsu.prj},{NB=SL-FTCSU-D5-H7-V2.0-T1.0-L2.0},{TP=SL-FTCSU, SH-FTCSU, SHD-FTCSU, SL-FTCSUR, SH-FTCSUR, SL-FTCSUS, SH-FTCSUS, SHD-FTCSUS, SL-FTCAA, SH-FTCAA, SL-FTCAB, SH-FTCAB},{MAT=7},{ST=},{CM=SL-},{D=5.0},{H=7.0},{V=2.0},{T=1.0},{L=2.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-FTCSU, SH-FTCSU, SHD-FTCSU, SL-FTCSUR, SH-FTCSUR, SL-FTCSUS, SH-FTCSUS, SHD-FTCSUS, SL-FTCAA, SH-FTCAA, SL-FTCAB, SH-FTCAB - (Precision Cleaning) Shouldered Spacers - Configurable Dimensions
明细表
SL-FTCSU-D5-H7-V2.0-T1.0-L2.0
型号
SL-FTCSU-D5-H7-V2.0-T1.0-L2.0
Type
SL-FTCSU
选择类型
SL-FTCSU, SH-FTCSU, SHD-FTCSU, SL-FTCSUR, SH-FTCSUR, SL-FTCSUS, SH-FTCSUS, SHD-FTCSUS, SL-FTCAA, SH-FTCAA, SL-FTCAB, SH-FTCAB
材质
SUS304
316 Stainless Steel
A2017
SUS304
316 Stainless Steel
A2017
表面处理
-
Low Temp. Black Chrome Plating
-
Low Temp. Black Chrome Plating
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
D 指定单位0.5mm(D21mm以上时,指定单位1mm)
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
mm
H 指定单位0.5mm(D21以上时,指定单位1mm)
mm
Enter value for H
H 指定单位0.5mm(D21以上时,指定单位1mm)
mm
cm
inch
ft
確定
V 指定单位0.5mm (V=3以上)
mm
T 指定单位0.1mm
mm
Enter value for T
T 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
確定
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
T厚度公差
T 无厚度公差
有TCB (变更负公差)
有TCC (变更正公差)
有TCD (变更零·负公差)
有TCE (变更零·正公差)
T 无厚度公差
有TCB (变更负公差)
有TCC (变更正公差)
有TCD (变更零·负公差)
有TCE (变更零·正公差)
变更内径公差
不能使用
不能使用
外径公差
不能使用
不能使用
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型