SL-FJUMCSS8
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fjumcss_asmtab.prj},{NB=SL-FJUMCSS8},{CO=Degreasing},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=8},{MP=8X1.25},{A=40},{D1=23},{D2=17},{TT=5.0},{F=11},{PCD=30},{DD=4.5},{DD1=8.0},{H1=5.0},{E=25},{F1=15},{L=15},{D=16},{H=22},{T=5.0},{W=13},{L1=4},{SR=60},{U=0.5},{NDM=8},{P=1.25},{COPN=SL-},{PPATH=sl_fjumcss/sl_fjumcss_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-FJUMCSS - Precision Cleaning Floating Joints - Mount Flange, Cylinder Connector (Male Thread) Set Space Saving Type
BOM
SL-FJUMCSS8
PN
SL-FJUMCSS8
SL-FJUMCSS8
Cleaning Options
Degreasing
M
8
8
MXPitch
8X1.25
8X1.25
A
40
40
mm
D1
23
23
mm
D2
17
17
mm
t
5.0
5.0
mm
F
11
11
mm
P.C.D.
30
30
mm
d
4.5
4.5
mm
d1
8.0
8.0
mm
H1
5.0
5.0
mm
E
25
25
mm
F1
15
15
mm
L
15
15
mm
D
16
16
mm
H
22
22
mm
T
5.0
5.0
mm
W
13
13
mm
L1
4
4
mm
SR
60
60
mm
Allowable Eccentric Distance
0.5
0.5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성