SL-FJUMBSS8
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fjumbss_asmtab.prj},{NB=SL-FJUMBSS8},{CO=Degreasing},{COPN=SL-},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=8},{MP=8X1.25},{A=40},{D1=23},{D2=17},{TT=5.0},{F=11},{PCD=30},{DD=4.5},{DD1=8.0},{H1=5.0},{E=25},{F1=15},{L=15},{D=16},{H=22},{T=5.0},{W=13},{L1=4},{SR=60},{U=0.5},{NDM=8},{P=1.25},{PPATH=sl_fjumbss/sl_fjumbss_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-FJUMBSS - Precision Cleaning Floating Joints - Mount Flange, Cylinder Connector (Male Thread) Set Space Saving Type
明细表
SL-FJUMBSS8
PN
SL-FJUMBSS8
SL-FJUMBSS8
Cleaning Options
Degreasing
M
8
8
MXPitch
8X1.25
8X1.25
A
40
40
mm
D1
23
23
mm
D2
17
17
mm
t
5.0
5.0
mm
F
11
11
mm
P.C.D.
30
30
mm
d
4.5
4.5
mm
d1
8.0
8.0
mm
H1
5.0
5.0
mm
E
25
25
mm
F1
15
15
mm
L
15
15
mm
D
16
16
mm
H
22
22
mm
T
5.0
5.0
mm
W
13
13
mm
L1
4
4
mm
SR
60
60
mm
Allowable Eccentric Distance
0.5
0.5
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型