??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-FCLJHF, SH-FCLJHF, SL-FCLJHP, SH-FCLJHP - (Precision Cleaning) Shouldered Straight Spacers - Resin, Configurable Dimensions - Dimension Configurable Type
Nomenclature
SL-FCLJHF-V0-D4-H6-T2-L10
Réf. pièce
SL-FCLJHF-V0-D4-H6-T2-L10
Type sélectionnable
SL-FCLJHF, SH-FCLJHF, SL-FCLJHP, SH-FCLJHP
TYPE
SL-FCLJHF
Matériau
Cleaning Method
V Incrément de 0,5 mm (V=3 ou supérieur)
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0,5 mm (V=3 ou supérieur)
mm
cm
inch
ft
Incrément D de 0.5mm ; D21 ou supérieur / Incrément de 1mm
mm
H incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
T Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Chanfreinage C
CC Incrément de 0.5mm
mm
Taraudage
PITCH
0.00 mm
Modification du trou pour vis de serrage
Sélection (WMC) MC
Fente
SLC
0 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés