SL-CLTS20
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_clts_asmtab.prj},{NB=SL-CLTS20},{MAT=304},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{CM=SL-},{D=20},{A=65},{B=45},{L=45},{T=12},{F=50},{G=25},{K=6.6},{HH=22},{H=15.0},{E=30},{DD=6.6},{DD1=11.0},{Z=6.5},{MA=M6},{W=2},{LL=20},{ALT1=},{PPATH=cltb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-CLTS, SH-CLTS, SHD-CLTS,SL-CLTAM,SH-CLTAM - (Precision Cleaning) Brackets for Stands - Clamp Type, Square Flange, Side Mount
BOM
SL-CLTS20
부품No.
SL-CLTS20
SL-CLTS20
타입
SL-CLTS
SL-CLTS
재질
SUS 304
A5052
SUS 304
A5052
부속품
육각홀붙이볼트
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
DH7
20
20
mm
D Tolerance H7
+0.021/0
+0.021/0
mm
A
65
65
mm
B
45
45
mm
L
45
45
mm
T
12
12
mm
F
50
50
mm
G
25
25
mm
K
6.6
6.6
mm
H
22
22
mm
H
15.0
15.0
mm
E
30
30
mm
D
6.6
6.6
mm
d1
11.0
11.0
mm
Z
6.5
6.5
mm
MA
M6
M6
W
2
2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성