SL-CLTQAM12
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_cltqs_asmtab.prj},{NB=SL-CLTQAM12},{MAT=AA},{ST=CA},{CM=SL-},{D=12},{A=38},{B=11},{L=30},{T=7.0},{F=30},{K=4.5},{HH=14},{H=11},{E=20},{DD=4.5},{DD1=8.0},{Z=4.5},{MA=M4},{MAV=4},{IS=M4-15, 1 pc. },{W=2},{SL=15},{PPATH=cltqam/cltqam_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-CLTQS, SH-CLTQS, SHD-CLTQS,SL-CLTQAM,SH-CLTQAM - (Precision Cleaning) Brackets for Stands - Clamp Type, Square Flange, Square Hole, Side Mount
BOM
SL-CLTQAM12
형번
SL-CLTQAM12
SL-CLTQAM12
타입
SL-CLTQAM
재질
A6061
SUS 304
A6061
SUS 304
표면처리
백색 알루마이트
백색 알루마이트
부속품
육각홀붙이볼트(스테인리스)
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
DD8
12
12
mm
A
38
38
mm
B
11
11
mm
L
30
30
mm
T
7.0
7.0
mm
F
30
30
mm
K
4.5
4.5
mm
h
14
14
mm
H
11
11
mm
E
20
20
mm
d
4.5
4.5
mm
d1
8.0
8.0
mm
Z
4.5
4.5
mm
MA
M4
M4
부속볼트
M4-15 1개
M4-15 1개
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성