SL-CLQAM20
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_clqs_asmtab.prj},{NB=SL-CLQAM20},{MAT=M},{ST=CA},{CM=SL-},{D=20},{A=52},{B=36},{L=40},{T=10},{E=30},{F=42},{G=24},{BB=5.5},{C=26.5},{H=21},{DD=5.5},{DD1=9.5},{Z=5.5},{MA=M5},{MAV=5},{HH=13},{IS=M5-20, 1 pcs. },{W=2},{SL=20},{PPATH=clqam_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-CLQS, SH-CLQS, SHD-CLQS,SL-CLQAM,SH-CLQAM - (Precision Cleaning) Brackets for Stands - Clamp Type, Square Flange, Square Hole
BOM
SL-CLQAM20
형번
SL-CLQAM20
SL-CLQAM20
타입
SL-CLQAM
재질
A6061
SUS 304
A6061
SUS 304
표면처리
백색 알루마이트
백색 알루마이트
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
DD8
20
20
mm
A
52
52
mm
B
36
36
mm
L
40
40
mm
T
10
10
mm
E
30
30
mm
F
42
42
mm
G
24
24
mm
b
5.5
5.5
mm
C
26.5
26.5
mm
H
21
21
mm
d
5.5
5.5
mm
d1
9.5
9.5
mm
Z
5.5
5.5
mm
MA
M5
M5
h
13
13
mm
부속볼트
M5-20 1개
M5-20 1개
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성