SL-CLNA20
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_clns_asmtab.prj},{NB=SL-CLNA20},{MAT=A5052},{ST=CA},{CM=SL-},{D=20},{A=65},{B=45},{L=45},{T=12},{G=25},{F=47.5},{J=5.5},{K=6.6},{HH=22},{H=15},{E=30},{DD=6.6},{DD1=11.0},{Z=6.5},{MA=M6},{W=2},{IS=M6-20, 2 pcs.},{ISL=20},{PPATH=clnb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-CLNS,SH-CLNS,SHD-CLNS,SL-CLNA,SH-CLNA - (Precision Cleaning) Brackets for Stands - Clamp Type, Square Flange, Side Mount, with Slotted Holes
BOM
SL-CLNA20
부품No.
SL-CLNA20
SL-CLNA20
타입
SL-CLNA
재질
A5052
SUS 304
A5052
SUS 304
표면처리
백색 알루마이트
백색 알루마이트
부속품
육각홀붙이볼트(스테인리스)
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
DH7
20
20
mm
A
65
65
mm
B
45
45
mm
L
45
45
mm
T
12
12
mm
G
25
25
mm
F
47.5
47.5
mm
J
5.5
5.5
mm
K
6.6
6.6
mm
h
22
22
mm
H
15
15
mm
E
30
30
mm
d
6.6
6.6
mm
d1
11.0
11.0
mm
Z
6.5
6.5
mm
MA
M6
M6
W
2
mm
부속볼트
M6-20 2개
M6-20 2개
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성