??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-C-UWASND, SH-C-UWASND, SHD-C-UWASND - Precision Cleaning C-VALUE Cast Handles - Stainless Steel
明细表
SL-C-UWASND200
型号
SL-C-UWASND200
Cleaning Options
L
200 mm
L1
220 mm
H
46 mm
h
30 mm
T
9 mm
A
22 mm
W
16 mm
R
30 mm
N通孔
6.5 mm
N锪锥孔
12.5 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型