??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-C-UWASND, SH-C-UWASND, SHD-C-UWASND - クリーン洗浄品 C-VALUE 鋳物取手 - ステンレス -
部品表
SL-C-UWASND200
型番
SL-C-UWASND200
洗浄方法
L
200 mm
L1
220 mm
H
46 mm
h
30 mm
T
9 mm
A
22 mm
W
16 mm
R
30 mm
Nキリ
6.5 mm
Nサラザグリ
12.5 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)