??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-C-SHHPSKN, SH-C-SHHPSKN - クリーン洗浄品 経済型 ステンレス平蝶番 丸穴型
部品表
SL-C-SHHPSKN5-2
型番
洗浄方法
No.
片側穴数
許容荷重について
9 kg
許容荷重について
88 N
質量
43 g
L
41 mm
W
36 mm
K
8.0 mm
P
25 mm
J
7.5 mm
S
21 mm
N キリ穴
5.5 mm
N 皿穴
10.6 mm
T
2.0 mm
E
4.6 mm
R
4.6 mm
CR
7.5 mm
D
5 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)