??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-C-CFJFNS, SH-C-CFJFNS, SHD-C-CFJFNS - Precision Cleaning Economy Adjustment Pads - Metal Heavy Duty Type
Lista materiale
SL-C-CFJFNS60-10-80
Codice componente
Cleaning Options
D
60 mm
M
A
mm
L
108.0 mm
l1
7.0 mm
l2
8.0 mm
E
21 mm
B
17 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD