??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BTSNR, SH-BTSNR, SHD-BTSNR - クリーン洗浄品 油圧・水圧用/エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-
部品表
SL-BTSNR1-11
型番
洗浄方法
No.
d Rc (PT)
A
30 mm
B
35 mm
L
mm
P
35 mm
P1
mm
P2
0.0 mm
E
20 mm
Y
17.5 mm
d1
11 mm
d2
6.6 mm
l
6.5 mm
ねじ長さ
8.000 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)