??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BTSBR,SH-BTSBR,SHD-BTSBR,SL-G-BTSBR,SH-G-BTSBR,SHD-G-BTSBR - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Horizontal Mounting Holes
Nomenclature
SL-BTSBR4-R1-S1
Réf. pièce
Cleaning Options
Sélection du trou de montage
Nbr.
R (Rc (PT))
1/8
S (Rc (PT))
1/8
Pas P
25 mm
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
X
7.5 mm
Y
10 mm
D (trou de montage)
5.5 mm
D (trou de montage)
9.5 mm
h (trou de montage)
5.5 mm
M (trou de montage)
M5
D1 (trou de montage)
8 mm
d1 (trou de montage)
4.3 mm
h1 (trou de montage)
4.5 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés