SL-BTSBR4-R1-S1
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_btsbr.prj},{NB=SL-BTSBR4-R1-S1},{MAT=R},{CO=SL-},{ST=},{STS=RC},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=1/8},{S=1/8},{P=25},{N=3},{PT=8},{A=20},{B=20},{E=20},{X=7.5},{Y=10},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BTSBR,SH-BTSBR,SHD-BTSBR,SL-G-BTSBR,SH-G-BTSBR,SHD-G-BTSBR - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Horizontal Mounting Holes
明细表
SL-BTSBR4-R1-S1
型号
SL-BTSBR4-R1-S1
SL-BTSBR4-R1-S1
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
安装孔选择
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
No.
4
4
R (Rc (PT))
1/8
S (Rc (PT))
1/8
P螺距
25
mm
N 等分数
3
3
螺丝总数
8
8
A
20
mm
B
20
mm
E
20
mm
X
7.5
mm
Y
10
mm
d (安装孔)
5.5
mm
D (安装孔)
9.5
mm
h (安装孔数)
5.5
mm
M (安装孔)
M5
D1 (安装孔)
8
mm
d1 (安装孔)
4.3
mm
h1(安装孔数)
4.5
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型