??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BTLSS, SH-BTLSS, SHD-BTLSS - (Precision cleaning) Block Terminals - L Shaped Hole Type - Pitch Standard - 30 SQ
Nomenclature
SL-BTLSS3-Q1-R1
Réf. pièce
Type
Cleaning Method
Sélection du trou de montage
Nbr.
Sélection Q (Rc (PT)/ NPT)
Sélection R (Rc (PT)/ NPT)
Pas P
mm
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
15 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
M (trou de montage)
M6
d (Mounting Hole Dimension)
6.6 mm
D (Mounting Hole Dimension)
11 mm
h (Mounting Hole Dimension)
6.5 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés