??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BTLSRKP,SH-BTLSRKP,SHD-BTLSRKP,SL-G-BTLSRKP,SH-G-BTLSRKP,SHD-G-BTLSRKP - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Mounting Holes
Stückliste
SL-BTLSRKP4-Q1-R1-P25
Teile-Nr.
Cleaning Options
Screw Type Selection
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
Auswahl für Q (Rc (PT)/ NPT)
Auswahl für R (Rc (PT)/ NPT)
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N Anz. der Steigungen
Anschluss-Gewinde
A
40 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
D (Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D (Befestigungsbohrung)
11 mm
h (Montagebohrung)
6.5 mm
M (Montagebohrung)
M6
D1 (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
d1 (Befestigungsbohrung)
5.1 mm
h1 (Montagebohrung)
5.5 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen