??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BTLSRKP,SH-BTLSRKP,SHD-BTLSRKP,SL-G-BTLSRKP,SH-G-BTLSRKP,SHD-G-BTLSRKP - クリーン洗浄品 油圧・水圧用ブロックターミナル -L字穴タイプ- ピッチ固定
部品表
SL-BTLSRKP4-Q1-R1-P25
型番
洗浄方法
ねじ種類選択
取付穴選択
No.
Q (Rc (PT)/ NPT))選択
R (Rc (PT)/ NPT) 選択
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N ピッチ数
総ねじ数
A
40 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
d (取付穴)
6.6 mm
D (取付穴)
11 mm
h (取付穴数)
6.5 mm
M (取付穴)
M6
D1 (取付穴)
9.5 mm
d1 (取付穴)
5.1 mm
h1(取付穴数)
5.5 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)