??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BTLSFLR,SH-BTLSFLR,SHD-BTLSFLR,SL-G-BTLSFLR,SH-G-BTLSFLR,SHD-G-BTLSFLR - Precision Cleaning Terminal Blocks - Hydraulic, Outlets 2 Sides, No Inlets, Configurable Mounting Holes
Stückliste
SL-BTLSFLR3-Q2-R2
Teile-Nr.
Cleaning Options
Screw Type Selection
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
Auswahl für Q (Rc (PT))
Auswahl für R (Rc (PT))
P Steigung
60 mm
N Anz. der Steigungen
Anschluss-Gewinde
L
mm
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
25 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
D (Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D (Befestigungsbohrung)
14 mm
h (Montagebohrung)
8.5 mm
M (Montagebohrung)
M8
D1 (Befestigungsbohrung)
11 mm
d1 (Befestigungsbohrung)
6.8 mm
h1 (Montagebohrung)
6.5 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen