??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BTLAN, SH-BTLAN, SHD-BTLAN, SL-BTLANA, SH-BTLANA - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - BTLAN series
明细表
SL-BTLAN3-11
型号
表面处理
Cleaning Method
No.
d (Rc (PT)/ M 粗牙螺纹) 选择
A
mm
B
25 mm
L
mm
P
mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
F
12.5 mm
Y
7.0 mm
d1
9.5 mm
d2
5.5 mm
l
5.5 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型