??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BTLAN, SH-BTLAN, SHD-BTLAN, SL-BTLANA, SH-BTLANA - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - BTLAN series
Nomenclature
SL-BTLAN3-11
Référence pièce
Traitement de surface
Cleaning Method
Nbr.
Sélection d (Rc (PT)/ M (normal))
A
mm
B
25 mm
L
mm
P
mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
F
12.5 mm
Y
7.0 mm
d1
9.5 mm
d2
5.5 mm
l
5.5 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés