??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BTLAN, SH-BTLAN, SHD-BTLAN, SL-BTLANA, SH-BTLANA - クリーン洗浄品 エア用ブロックターミナル -BTLANシリーズ
部品表
SL-BTLAN3-11
型番
表面処理
洗浄方法
No.
d (Rc (PT)/ M 並目) 選択
A
mm
B
25 mm
L
mm
P
mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
F
12.5 mm
Y
7.0 mm
d1
9.5 mm
d2
5.5 mm
l
5.5 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)