??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BTANSA, SH-BTANSA - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BTAN_Series - 15 Square
Nomenclature
SL-BTANSA4-RM3-SM3
Réf. pièce
Traitement de surface
Anodisé clair
Cleaning Method
Sélection du trou de montage
Nbr.
Sélection R (M (normal))
Sélection S (M (normal))
Pas P
15 mm
N Nbr. de pas
Filetages de port
L
mm
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
X
5 mm
Y
7.5 mm
D (trou de montage)
4.3 mm
M (trou de montage)
M4
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés